01:50:43 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



29364-E1-XL-N1
Butée à rotule sur rouleaux
Butée à rotule sur rouleaux 293..-E1-XL, sans rondelle épaulée
Remplace
29364-E1-N1
Information produit



Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d | 320 mm | Alésage |
D | 500 mm | Diamètre extérieur |
T | 109 mm | Height |
Ca | 3,350,000 N | Charge dyn. de base, axiale |
C0a | 11,000,000 N | Charge stat. de base, axiale |
Cua | 1,210,000 N | Limite à la fatigue, axiale |
nG | 1,260 1/min | Vitesse limite |
nϑr | 650 1/min | Vitesse de base |
≈m | 68.16 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 405 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 449 mm | Diamètre maximum épaulement du logement |
Db min | 510 mm | Alésage logement minimum |
db max | 347 mm | Distance maximale manchon |
db1 max | 333 mm | Diamètre de maximum de l'entretoise |
ra max | 4 mm | Rayon de gorge maximum |
30 ° | Angle des chanfrein de l'entretoise |
Dimensions
D1 | 391 mm | Alésage rondèle logement |
d1 | 460 mm | diamètre de bord rondelle arbre |
rmin | 5 mm | Minimum chamfer dimension |
T1 | 53 mm | Hauteur de rondèle logement |
T3 | 68 mm | Hauteur de rondèle arbre |
T5 | 96.6 mm | Distance rondèle arbre - cage |
A | 180 mm | Distance du centre |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 200 °C | Température de fonctionnement max. |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
traitement thermique | Standard | Standard |
Cage | JP | Cage en tôle acier |
Locating feature, housing washer | N1 | Élément de fixation, rondelle logement |
trous de manutention | Sans | |
largeur réduite et variation de l'inclination | Norme | Norme |
certificate de mesure | Sans | Sans |
Caractéristiques