23:31:21 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
NA4838-XL
Roulement à aiguilles
Roulement à aiguilles NA48..-XL, à une rangée, avec bague intérieure, bague extérieure avec 2 bords
Remplace
NA4838
Information produit
Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d | 190 mm | Alésage |
D | 240 mm | Diamètre extérieur |
B | 50 mm | Largeur |
Cr | 255,000 N | charge dyn. de base, radiale |
C0r | 690,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 102,000 N | limite à la fatigue, radiale |
nG | 2,250 1/min | Limiting speed |
nϑr | 1,330 1/min | vitesse de base |
≈m | 5.543 kg | Poids |
Dimensions
F | 210 mm | diamètre de piste bague intérieure |
rmin | 1.5 mm | dimension minimum de chanfrein |
s | 1.5 mm | déplacement axial |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |