13:59:48 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit
Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d | 130 mm | Alésage |
D | 180 mm | Diamètre extérieur |
B | 50 mm | Largeur |
Cr | 229,000 N | charge dyn. de base, radiale |
C0r | 470,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 76,000 N | limite à la fatigue, radiale |
nG | 3,100 1/min | vitesse limite |
nG Grease | 1,850 1/min | vitesse limite pour lubrif. à la graisse |
nϑr | 2,000 1/min | vitesse de base |
≈m | 3.88 kg | Poids |
Dimensions
rmin | 1.5 mm | dimension minimum de chanfrein |
F | 150 mm | diamètre de piste bague intérieure |
s | 1.5 mm | déplacement axial |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |