03:34:37 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
NAO6X17X10-TV-IS1-XL
Roulement à aiguilles
Roulements à aig. NAO, sans bords, avec bague intérieure, à 1 rangée, avec trou de lubrification dans la bague intérieure
Information produit
Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d | 6 mm | Alésage |
D | 17 mm | Diamètre extérieur |
B | 10 mm | Largeur |
Cr | 5,300 N | charge dyn. de base, radiale |
C0r | 5,500 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 940 N | limite à la fatigue, radiale |
nG | 29,500 1/min | vitesse limite |
nϑr | 23,800 1/min | vitesse de base |
≈m | 12.48 g | Poids |
Cotes de montage
da | 9.7 mm | dimension de montage |
Db | 10.3 mm | diamètre d'épaulement guidage axial nK/logement |
db | 12.7 mm | diamètre d'épaulement guidage axial nK/arbre |
Da | 13.3 mm | diamètre d'épaulement bague extérieure |
ra max | 0.3 mm | rayon de gorge maximum |
Dimensions
F | 10 mm | diamètre de piste bague intérieure |
E | 13 mm | diamètre de piste bague extérieure |
rmin | 0.3 mm | dimension minimum de chanfrein |
s | 0.5 mm | déplacement axial |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |