02:57:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
6010-2RSR-L038-C3
Roulement à billes
Roulements à billes 60..-2RSR, à une rangée, joints d’étanchéité, cage en tôle d’acier
Information produit
Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d | 50 mm | Alésage |
D | 80 mm | Diamètre extérieur |
B | 16 mm | Largeur |
Cr | 22,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 15,800 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 800 N | limite à la fatigue, radiale |
nG | 4,450 1/min | vitesse limite |
≈m | 0.28 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 54.6 mm | diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 75.4 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 1 mm | rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 1 mm | dimension minimum de chanfrein |
D1 | 70.2 mm | diamètre joint bague extérieure |
D2 | 72.94 mm | gorge alésage bague extérieure |
d1 | 59.75 mm | diamètre joint bague intérieure |
Plage de température
Tmin | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 100 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
f0 | 15.6 | Facteur de calcul |