23:53:46 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
618/1000-MA-C4
Roulement à billes
Roulements à billes 618..-MA, à une rangée, cage massive en laiton
Information produit
Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d | 1,000 mm | Alésage |
D | 1,220 mm | Diamètre extérieur |
B | 100 mm | Largeur |
Cr | 740,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 1,920,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 35,000 N | limite à la fatigue, radiale |
nG | 820 1/min | vitesse limite |
nϑr | 495 1/min | vitesse de base |
≈m | 253 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 1,023 mm | diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 1,197 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 5 mm | rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 6 mm | dimension minimum de chanfrein |
D1 | 1,150 mm | diamètre joint bague extérieure |
d1 | 1,071.5 mm | diamètre joint bague intérieure |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 200 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
f0 | 15.9 | Facteur de calcul |