17:57:43 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6219-J20AA-C4
Roulement à billes
Roulements à billes 62..-J20AA, à une rangée, cage en tôle d’acier, revêtement en céramique
Information produit


Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d | 95 mm | Alésage |
D | 170 mm | Diamètre extérieur |
B | 32 mm | Largeur |
Cr | 116,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 82,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 4,800 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 5,300 1/min | vitesse limite |
nϑr | 4,950 1/min | Vitesse de base |
≈m | 2.549 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 107 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 158 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 2.1 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 2.1 mm | Dimension minimum de chanfrein |
D1 | 147.2 mm | diamètre joint bague extérieure |
d1 | 118.66 mm | Diamètre joint bague intérieure |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 150 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
f0 | 14.5 | Facteur de calcul |