15:10:58 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6226-M
Roulement à billes
Roulements à billes 62..-M, à une rangée, cage massive en laiton
Remplace
6226M
Information produit


Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d | 130 mm | Alésage |
D | 230 mm | Diamètre extérieur |
B | 40 mm | Largeur |
Cr | 177,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 146,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 7,700 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 5,000 1/min | vitesse limite |
nϑr | 3,900 1/min | Vitesse de base |
≈m | 7.25 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 144 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 216 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 2.5 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 3 mm | Dimension minimum de chanfrein |
D1 | 198.64 mm | diamètre joint bague extérieure |
d1 | 161.42 mm | Diamètre joint bague intérieure |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 150 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
f0 | 14.5 | Facteur de calcul |