03:42:19 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6317-2Z-L069-C3
Roulement à billes
Roulements à billes 63..-2Z, à une rangée, déflecteurs, cage en tôle d’acier
Information produit


Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d | 85 mm | Alésage |
D | 180 mm | Diamètre extérieur |
B | 41 mm | Largeur |
Cr | 141,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 97,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 6,000 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 4,300 1/min | vitesse limite |
nϑr | 5,300 1/min | Vitesse de base |
≈m | 4.39 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 99 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 166 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 2.5 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 3 mm | Dimension minimum de chanfrein |
D1 | 151.58 mm | diamètre joint bague extérieure |
D2 | 154.9 mm | gorge alésage bague extérieure |
d1 | 114 mm | Diamètre joint bague intérieure |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 150 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
f0 | 13.3 | Facteur de calcul |