20:10:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



7414-B-XL-MP
Roulement à billes à contact oblique
Roulements à billes à contact oblique 74..-B-XL-MP, à une rangée, X-life, cage massive en laiton
Remplace
7414-B-MP, 7414B.MP
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 70 mm | Alésage |
D | 180 mm | Diamètre extérieur |
B | 42 mm | Largeur |
Cr | 167,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 138,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 8,300 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 6,400 1/min | vitesse limite |
nϑr | 3,450 1/min | Vitesse de base |
≈m | 5.495 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 86 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 164 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
Db max | 171 mm | Diamètre maximum face loc. sur bague extérieure |
ra max | 2.5 mm | Rayon de gorge maximum |
ra1 max | 1 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 3 mm | Dimension minimum de chanfrein |
r1 min | 1.1 mm | Dimension minimum de chanfrein |
D1 | 144.34 mm | Diamètre joint bague extérieure |
d1 | 123.1 mm | Diamètre joint bague intérieure |
a | 76.6 mm | Distance sommet des cones de pression |
α | 40 ° | Angle de contact |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 150 °C | Température de fonctionnement max. |
Votre alternative produit actuelle
variante de design | B | B |
joint | Sans | Sans |
Cage | MP | Cage massive en laiton, guidée sur les billes |
classe de tolérance | PN | Normal |
stabilisation dimensionnelle | S0 | Stabilisation dimensionnelle (150°) |
lubrifiant | Sans | Sans |
Caractéristiques