10:33:37 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
VSU200544-ZT-RL1
Couronne d'orientation, roulement à 4 points de contact, sans denture
Couronne d'orientation, roulement à 4 points de contact, sans denture
Information produit
Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
di | 472 mm | Alésage |
0 mm | alésage tolérance basse | |
0.5 mm | alésage tolérance haute | |
diZT | 474 mm | Diamètre de la bague de centrage intérieure |
IT8 | Tolérance du diamètre de la bague de centrage intérieure | |
H | 56 mm | Hauteur |
Da | 616 mm | Diamètre extérieur |
-0.5 mm | diamètre extérieur tolérance basse | |
0 mm | diamètre extérieur tolérance haute | |
Da ZT | 614 mm | Diamètre de la bague de centrage extérieure |
-IT8 | Tolérance du diamètre de la bague de centrage extérieure | |
T | 10 mm | Longueur de la bague extérieure de centrage |
t | 10 mm | Longueur de la bague intérieure de centrage |
ha | 44.5 mm | largeur bague extérieure |
hi | 44.5 mm | hauteur de la bague individuelle |
≈m | 37.4 kg | Poids |
Dimensions
Di | 545.5 mm | Alésage rondelle logement |
0.5 mm | Tolérance supérieure du diamètre intérieur de la bague extérieure | |
0 mm | Tolérance inférieure du diamètre intérieur de la bague extérieure | |
da | 542.5 mm | Diamètre extérieur de la bague intérieure |
0 mm | Tolérance supérieure du diamètre extérieur de la bague intérieure | |
-0.5 mm | Tolérance inférieure du diamètre extérieur de la bague intérieure | |
dB | 14 mm | trou de fixation |
La | 590 mm | Diamètre primitif des trous de fixation de la bague extérieure |
na | 32 | Nombre de trous de fixation dans la bague extérieure |
Li | 498 mm | Diamètre primitif des trous de fixation de la bague intérieure |
ni | 32 | Nombre de trous de fixation dans la bague intérieure |
Fr zul | 132,200 N | Charge radiale max. des vis |
Plage de température
Tmin | -25 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 80 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
Ca | 152,000 N | charge dyn. de base, axiale |
C0a | 870,000 N | charge stat. de base, axiale |
Cr | 138,000 N | Capacité de charge dynamique de base, radiale (pour charge radiale uniquement) |
C0r | 400,000 N | Capacité de charge statique de base, radiale (pour charge radiale uniquement) |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Centering | ZT | Centering on inner and outer ring |
jeu radial | RL1 | Radial clearance 0 to 0,1; axial tilting clearance 0 to 0,21 |
Caractéristiques