01:26:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NKX25-XL
Roulement à aiguilles avec butée à billes
Roulements à aig. avec butées à billes NKX, butée à simple effet, selon DIN 5429, sans enveloppe de protection, pour lubrif. à l'huile
Remplace
NKX25
Information produit


Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
Fw | 25 mm | Alésage |
D | 37 mm | Diamètre extérieur |
C | 30 mm | Hauteur |
Cr | 21,300 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 30,500 N | Charge stat. de base, radiale |
Ca | 19,600 N | Charge dyn. de base, axiale |
C0a | 37,500 N | charge stat. de base, axiale |
Cur | 5,400 N | Limite à la fatigue, radiale |
Cua | 1,840 N | limite à la fatigue, axiale |
nG | 6,000 1/min | vitesse limite |
≈m | 122.36 g | Poids |
Cotes de montage
da | 37.7 mm | Dimension de montage épaulement d'arbre |
ra max | 0.6 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
D1 max | 42.1 mm | Diamètre maximum extérieur bride |
D2 max | 42.1 mm | Diamètre maximum extérieur bride |
C1 | 11 mm | Largeur composant axial du roulement |
C1 | 9.5 mm | Distance trou de lubrification |
C2 | 9.5 mm | Distance trou de lubrification |
dw | 25 mm | Alésage rondèle arbre |
rmin | 0.6 mm | Dimension minimum de chanfrein |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
information additionnelle
IR20X25X20-XL | Bagues intérieures IR adaptées |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
joint | Sans |
Cage | Norme |
Caractéristiques
Produits récemment consultés