02:41:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
HCB71910-CDLR-T-P4S-UL
Roulement de broche
Roulements de broche HCB719..-CDLR, réglés, par paire ou par jeu, angle de contact α = 15°, avec billes en céramique, tolérances réduites, pour l’alimentation directe de l’huile de lubrification par la bague extérieure, avec joints toriques montés
Information produit
Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d | 50 mm | Alésage |
D | 72 mm | Diamètre extérieur |
B | 12 mm | Largeur |
Cr | 19,600 N | charge dyn. de base, radiale |
C0r | 11,400 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 920 N | limite à la fatigue, radiale |
nG Grease | 26,000 1/min | vitesse limite pour lubrif. à la graisse |
nG Oil | 40,000 1/min | vitesse limite pour lubrification à l'huile |
≈m | 0.102 kg | Poids |
Cotes de montage
da | 55 mm | diamètre d'épaulement d'arbre |
da | h12 | ajustement diamètre d'épaulement d'arbre |
Da | 67.5 mm | diamètre d'épaulement bague extérieure |
Da | H12 | ajustement diamètre d'épaulement bague extérieure |
ra max | 0.6 mm | rayon de gorge maximum |
ra1 max | 0.15 mm | rayon de gorge maximum |
BN | 2.2 mm | distance rainures de bague |
BN1 | 2.2 mm | distance rainures de bague |
SN | 6.6 mm | distance trou de lubrification |
SB | 1.4 mm | largeur rainure de lubrification |
a | 14.2 mm | distance sommet des cones de pression |
Dimensions
rmin | 0.6 mm | dimension minimum de chanfrein |
r1 min | 0.6 mm | dimension minimum de chanfrein |
α | 15 ° | Angle de contact |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 100 °C | Température de fonctionnement max. |
information additionnelle
FV L | 41 N | effort de précharge Léger |
FV M | 167 N | effort de précharge Moyen |
FV H | 362 N | effort de précharge Haute |
KaE L | 121 N | effort de décollement Légère |
KaE M | 525 N | effort de décollement Moyenne |
KaE H | 1,205 N | effort de décollement Haute |
ca L | 38 N/µm | rigidité axiale Légère |
ca M | 66 N/µm | rigidité axiale Moyenne |
ca H | 95 N/µm | rigidité axiale Forte |