10:10:58 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit
Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d | 20 mm | Alésage |
D | 37 mm | Diamètre extérieur |
B | 9 mm | Largeur |
Cr | 3,400 N | charge dyn. de base, radiale |
C0r | 1,560 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 126 N | limite à la fatigue, radiale |
nG Grease | 67,000 1/min | vitesse limite pour lubrif. à la graisse |
≈m | 44.6 g | Poids |
Cotes de montage
da | 24 mm | diamètre d'épaulement d'arbre |
da | h12 | ajustement diamètre d'épaulement d'arbre |
Da | 33.5 mm | diamètre d'épaulement bague extérieure |
Da | H12 | ajustement diamètre d'épaulement bague extérieure |
ra max | 0.3 mm | rayon de gorge maximum |
ra1 max | 0.15 mm | rayon de gorge maximum |
a | 11.1 mm | distance sommet des cones de pression |
Dimensions
rmin | 0.3 mm | dimension minimum de chanfrein |
r1 min | 0.3 mm | dimension minimum de chanfrein |
α | 25 ° | Angle de contact |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 80 °C | Température de fonctionnement max. |
information additionnelle
FV L | 15 N | effort de précharge Léger |
FV M | 44 N | effort de précharge Moyen |
FV H | 88 N | effort de précharge Haute |
KaE L | 42 N | effort de décollement Légère |
KaE M | 128 N | effort de décollement Moyenne |
KaE H | 261 N | effort de décollement Haute |
ca L | 37 N/µm | rigidité axiale Légère |
ca M | 55 N/µm | rigidité axiale Moyenne |
ca H | 71 N/µm | rigidité axiale Forte |