06:07:18 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit
Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d | 50 mm | Alésage |
D | 72 mm | Diamètre extérieur |
B | 12 mm | Largeur |
Cr | 9,400 N | charge dyn. de base, radiale |
C0r | 5,800 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 470 N | limite à la fatigue, radiale |
nG Grease | 30,000 1/min | vitesse limite pour lubrif. à la graisse |
≈m | 129.4 g | Poids |
Cotes de montage
da | 55 mm | diamètre d'épaulement d'arbre |
da | h12 | ajustement diamètre d'épaulement d'arbre |
Da | 67.5 mm | diamètre d'épaulement bague extérieure |
Da | H12 | ajustement diamètre d'épaulement bague extérieure |
ra max | 0.6 mm | rayon de gorge maximum |
ra1 max | 0.15 mm | rayon de gorge maximum |
a | 20.2 mm | distance sommet des cones de pression |
Dimensions
rmin | 0.6 mm | dimension minimum de chanfrein |
r1 min | 0.6 mm | dimension minimum de chanfrein |
α | 25 ° | Angle de contact |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 80 °C | Température de fonctionnement max. |
information additionnelle
FV L | 39 N | effort de précharge Léger |
FV M | 116 N | effort de précharge Moyen |
FV H | 231 N | effort de précharge Haute |
KaE L | 110 N | effort de décollement Légère |
KaE M | 336 N | effort de décollement Moyenne |
KaE H | 682 N | effort de décollement Haute |
ca L | 81 N/µm | rigidité axiale Légère |
ca M | 119 N/µm | rigidité axiale Moyenne |
ca H | 154 N/µm | rigidité axiale Forte |