05:22:52 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit



dimensions principale & données de performance
d | 40 mm | Alésage |
D | 62 mm | Diamètre extérieur |
B | 12 mm | Largeur |
Cr | 6,400 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 4,050 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 430 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG Grease | 28,000 1/min | vitesse limite pour lubrif. à la graisse |
≈m | 131 g | Poids |
Cotes de montage
da | 45 mm | Diamètre d'épaulement d'arbre |
da | h12 | Ajustement diamètre d'épaulement d'arbre |
Da | 58.5 mm | Diamètre d'épaulement bague extérieure |
Da | H12 | Ajustement diamètre d'épaulement bague extérieure |
ra max | 0.6 mm | Rayon de gorge maximum |
ra1 max | 0.15 mm | Rayon de gorge maximum |
a | 17.9 mm | Distance sommet des cones de pression |
Dimensions
rmin | 0.6 mm | Dimension minimum de chanfrein |
r1 min | 0.6 mm | Dimension minimum de chanfrein |
α | 25 ° | Angle de contact |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 80 °C | Température de fonctionnement max. |
information additionnelle
FV L | 39 N | Effort de précharge Léger |
FV M | 117 N | Effort de précharge Moyen |
FV H | 235 N | Effort de précharge Haute |
KaE L | 113 N | Effort de décollement Légère |
KaE M | 345 N | Effort de décollement Moyenne |
KaE H | 704 N | Effort de décollement Haute |
ca L | 67 N/µm | Rigidité axiale Légère |
ca M | 99 N/µm | Rigidité axiale Moyenne |
ca H | 129 N/µm | Rigidité axiale Forte |
Produits récemment consultés