05:51:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


YRTCM200-XL
Roulement combiné à rouleaux
Roulement combiné, à double effet, fixation par vis, avec système de mesure d'angle intégré
Information produit



dimensions principale & données de performance
d | 200 mm | Alésage |
0 mm | Alésage tolérance haute | |
-0.015 mm | Alésage tolérance basse | |
D | 300 mm | Diamètre extérieur |
0 mm | Diamètre extérieur tolérance haute | |
-0.018 mm | Diamètre extérieur tolérance basse | |
H | 45 mm | Hauteur |
Cr | 123,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 275,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Ca | 147,000 N | Charge dyn. de base, axiale |
C0a | 850,000 N | charge stat. de base, axiale |
nG | 450 1/min | vitesse limite |
MR | 6 Nm | couple de frottement roulement |
≈m | 9.12 kg | Poids |
Cotes de montage
J | 215 mm | Diamètre primitif des trous de fixation bague intérieure |
J1 | 285 mm | Diamètre primitif des trous de fixation bague extérieure |
d1 | 7 mm | Diamètre trous de fixation bague intérieure |
d2 | 11 mm | Diamètre du lamage des trous de fixation |
a | 6.2 mm | Profondeur du lamage des trous de fixation |
46 | Nombre de trous de fixation bague intérieure | |
d3 | 7 mm | Diamètre trous de fixation bague extérieure |
45 | Nombre de trous de fixation bague extérieure | |
n | 48 | Nombre |
t | 7.5 ° | Hauteur espacement angle |
G | M8 | Trou d'extraction taraudé |
3 | Nombre de tours d'extraction taraudés | |
MA | 14 Nm | Couple de serrage des vis |
2 | Nombre de vis de retenue | |
t1 | 4 µm | Axial and radial runout, measurement standard; Measured on mounted bearing, with ideal adjacent construction. |
Dimensions
H1 | 30 mm | Hauteur face de contact bague extérieure |
0.03 mm | Tolérance supérieure hauteur de contact butée bague extérieure H1 | |
-0.03 mm | Tolérance inférieure hauteur de contact butée bague extérieure H1 | |
H2 | 15 mm | Hauteur face de contact bague extérieure |
0.025 mm | Tolérance supérieure hauteur de contact butée bague extérieure H2 | |
-0.025 mm | Tolérance inférieure hauteur de contact butée bague extérieure H2 | |
HM | 10 mm | Hauteur rondèle arbre |
D1 max | 274.4 mm | diamètre de bord maximum bague intérieure |
DM | 271.12 mm | Diamètre de l’échelle dimensionnelle sur la rondelle de positionnement de l’arbre |
C | 15 mm | Largeur de bague extérieure |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
information additionnelle
caL | 4,900 N/µm | Rigidité axiale à la position du roulement |
crL | 4,100 N/µm | Rigidité radiale à la position du roulement |
ckL | 40,000 Nm/mrad | Rigidité au basculement à la position du roulement |
caL | 15,500 N/µm | Rigidité axiale des éléments roulants |
crL | 6,200 N/µm | Rigidité radiale des éléments roulants |
ckL | 128,000 Nm/mrad | Rigidité au basculement des éléments roulants |
Téléchargements :
Caractéristiques
Produits récemment consultés