09:35:13 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


AHX311
Manchon de démontage
Manchon de démontage AH, accessoire roulement, mécanique, pièce finie
Information produit

Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d1 | 50 mm | Alésage |
G | M60x2 | Filetage |
B1 | 37 mm | Longueur de la douille |
≈m | 168.29 g | Poids |
Dimensions
d | 55 mm | Alésage |
a1 | 3 mm | Saillie du roulement |
IG | 7 mm | Longueur de taraudage |
information additionnelle
1:12 | Cône |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Design | Norme | Sans |