10:04:22 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit
Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
b1 | 20 mm | longueur bague de retenue |
e | 13.5 mm | largeur intérieure rondelle de retenue |
h1 | 12 mm | hauteur bague de retenue |
≈m | 26 g | Poids |
Cotes de montage
b3 | 22 mm | largeur rainure |
t | 9 mm | profondeur rainure |
Dimensions
s | 4 mm | Epaisseur |
d5 | 7 mm | diamètre trou de fixation |
information additionnelle
M6x10 | vis hexagonale | |
10 Nm | couple de serrage vis |
Téléchargements :