05:12:34 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


H3360
Manchon de serrage
Manchon de serrage H, accessoire roulement, complet, mécanique, pièce finie
Information produit

Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d1 | 280 mm | Alésage |
G | Tr300X4 | Filetage |
B1 | 284 mm | Longueur de la douille |
≈m | 40.8 kg | Poids |
Dimensions
d | 300 mm | Alésage roulement |
d2 | 380 mm | Diamètre extérieur de l’écrou |
B2 | 40 mm | Largeur écrou et rondelle de blocage |
B3 | 52 mm | Largeur écrou et rondelle de blocage |
information additionnelle
HM3160 | Ecrou à encoches | |
MS3160 | Fusible | |
1:12 | Cône |
Les dimensions techniques de ce produit proviennent de différents systèmes de cotes ; la conversion selon l’autre système de cotes [en bleu] n’est pas garantie.
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Design | Norme | Sans |