10:57:49 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit
Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d1 | 5 7/16 in | Alésage |
G | 6,284 | Filetage |
8 | Filets par pouce | |
B1 | 4 9/16 in | Longueur de la douille (pouces) |
d2 | 8 1/16 in | Diamètre extérieur de l’écrou (pouces) |
≈m | 15.543 lbs | Poids |
Dimensions
d | 6 1/4 in | alésage roulement (Inch) |
B2 | 4 3/4 in | Largeur de l’écrou et verrou (pouces) |
information additionnelle
AN-32 | Ecrou à encoches | |
W-32 | Fusible | |
1:12 | Cône |
Téléchargements :