23:24:08 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit
Cotes métriques
Cotes impériales
Données techniques
d | Tr480x5 | Filetage |
D | 612 mm | diamètre extérieur |
B | 77 mm | Largeur |
b | 65 mm | Largeur de la bague de pressage |
D1 | 560 mm | |
d1 | 482 mm | |
s | 19 mm | Course, max. |
460 cm² | Surface du piston | |
400 bar | Pression, max. | |
1,840 kN | Force d’entraînement, max. | |
≈m | 68.8 kg | Poids |
information additionnelle
1 pc. Hydraulic nut, 3 pcs. Clamping screws, 1 pc. Screw plug, 1 pc. Connection nipple, 3 pcs. to 5 pcs. Threaded pins, 1 pc. Hand lever, 1 pc. Replacement seal set, 1 pc. User manual | Delivery scope |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Series | E | Filetage métrique à pas fin ou filetage trapézoïdal |