23:14:25 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit
Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
G | Tr600X6 | Filetage |
d2 | 750 mm | diamètre extérieur |
B | 85 mm | Largeur |
≈m | 98.8 kg | Poids |
Cotes de montage
d1 | 690 mm | diamètre de chanfrein |
b | 45 mm | largeur rainure |
h | 25 mm | profondeur rainure |
information additionnelle
F | 15,000,000 N | Capacité de charge axiale, statique |
MS31/560 | Fusible | |
30 ° | Angle du chanfrein |
Téléchargements :