09:24:19 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



210-XL-NPP-B
Soporte de apoyo
Rodamientos rígidos a bolas insertables 2..-NPP-B, anillo exterior esférico, anillo interior para ajuste, obturaciones R en ambos lados
Remplace
210-NPP-B
Information produit

Medidas principales y datos de rendimiento
d | 50 mm | Diámetro del agujero |
DSP | 90 mm | Diámetro exterior |
B | 20 mm | Anchura |
Cr | 35,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 23,200 N | Capacidad de carga estática, radial |
≈m | 0.43 kg | Poids |
Medidas
d2 | 58.2 mm | Diámetro del borde obturación del anillo interior |
Rango de temperatura
Tmin | -20 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 100 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Factores de cálculo
f0 | 14.4 | Factor de cálculo |