20:01:42 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
LOE232-N-AF-L
Corps de palier à semelle
Corps de palier à semelle, fendu, pour roulement à rotule à rouleaux, pour lubrification à l'huile
Information produit
Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d | 160 mm | Diamètre de l’arbre |
a | 660 mm | longueur du socle |
h1 | 400 mm | Hauteur |
g1 | 290 mm | largeur totale |
≈m | 136 kg | Poids |
Dimensions
b | 200 mm | largeur du socle |
c | 70 mm | hauteur du socle |
D | 290 mm | diamètre extérieur roulement |
d2 | 170 mm | diamètre de l’arbre à épaulement |
d5 | M160X3 | Ecrou d’arbre fileté |
g | 210 mm | largeur du corps du boîtier |
g3 | 20 mm | épaisseur de paroie |
h | 220 mm | hauteur centrale |
m | 530 mm | distance trous de fixation |
n | 110 mm | distance entre les trous largeur |
s | M36 | dimension des trous de fixation vis |
u | 42 mm | largeur de l’emplacement |
v | 60 mm | longueur de l’emplacement |
w | 80 mm | largeur du collier de positionnement |
information additionnelle
4.7 l | quantité d’huile en premier remplissage | |
80 mm | niveau d’huile maximum | |
60 mm | niveau d’huile minimum |
Plage de température
Tmin | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 100 °C | Température de fonctionnement max. |
Téléchargements :