05:07:08 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


SNS3184-H-D
Corps de palier à semelle
Corps de palier à semelle, fendu, pour roulement à rotule à rouleaux, diamètre d'arbre métrique et cote pouce, pour lubrification à la graisse
Information produit






dimensions principale & données de performance
h1 | 810 mm | Hauteur du boîtier |
g | 460 mm | Largeur du boîtier |
a | 1,170 mm | Longueur du socle |
≈m | 819.5 kg | Poids |
Dimensions
c | 130 mm | Hauteur du socle |
b | 420 mm | Largeur du socle |
n2 | 260 mm | Distance du trou du socle 2 |
D | 700 mm | Siège du roulement |
e | 35 mm | Décalage du centre |
h | 410 mm | Hauteur centrale |
k | 244 mm | Largeur du siège du roulement |
m | 1,000 mm | Distance du trou du socle 1 |
s | M42 | Taille des vis pour le trou de fixation du socle |
u | 48 mm | Largeur du trou du socle |
v | 60 mm | Longueur du trou du socle |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Matériaux | D | Fonte à graphite sphéroïdal |