Schaeffler's logo
  • Produits
  • Solutions pour l'industrie
  • Lifetime Solutions
  • Outils d'ingénierie
  • Connaissances & supports
    1. /
    2. Produits
    3. /
    4. Guidages linéaires
    5. /
    6. Systèmes de guidage à cage plate
    7. /
    8. Cage linéaire
    9. /
    10. FF
    11. /
    12. FF2010
    Schaeffler's logo
    20:20:13 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
    0000F122
    manufacturer-logo

    FF2010

    Cage plate

    cage plate, une rangée

    Nous contacter
    Information produit
    FF2010
    FF2010
    FF2010
    Cotes métriques
    Cotes impériales
    dimensions principale & données de performance
    lke
    32 mm
    length
    DW
    2 mm
    rolling element diameter
    b
    10 mm
    C
    21,300 N
    load capacity dyn. 1
    C0
    61,900 N
    load capacity stat. 1
    ≈m
    2 g
    Poids
    Cotes de montage
    EB
    10.3 mm
    Tol EB
    +0,2
    tolerance
    EB1
    7 mm
    min.
    EH
    1.7 mm
    Dimensions
    LW
    6.8 mm
    length rolling element
    ak
    2 mm
    information additionnelle
    Ze
    7
    number of rolling elements per row 2
    Produits associés
    J3525, S3525
    associated rail

    Notes de bas de page

    1
    2
    Téléchargements :
    Fiche technique (PDF)
    Votre alternative produit actuelle
    Size code2010
    Rolling element sort0-2
      ContactMentions légalesprotection des données
      Politique relative aux cookiesConditions d'utilisationModifier pays

    Schaeffler Group USA

    Schaeffler Group USA Inc 308 Springhill Farm Fort Mill, SC

    Fort Mill, 29715

    © Schaeffler Group USA