17:27:40 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
KWVE20-B-L
Chariot à recirculation de billes
Chariot KWVE..-B-L, chariot de guidage long, à 4 rangées de billes jointives
Information produit
Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
H | 30 mm | hauteur du système |
B | 63 mm | largeur du chariot |
L | 88.9 mm | longueur totale du chariot |
C | 16,200 N | Fra_FRA 1 |
C0 | 36,500 N | charge nominale statique 1 |
M0x | 452 Nm | Valeur nominale de moment statique autour de l’axe X |
M0y | 430 Nm | Valeur nominale de moment statique autour de l’axe Y |
M0z | 430 Nm | Valeur nominale de moment statique autour de l’axe Z |
≈m | 0.59 kg | Poids |
Cotes de montage
A1 | 21.5 mm | |
JB | 53 mm | |
b | 20 mm | largeur du rail |
A2 | 5 mm | |
L1 | 67.9 mm | |
LS | 1.3 mm | |
JL | 40 mm | |
JLZ | 35 mm | |
H1 | 4.5 mm | |
H4 | 11 mm | |
H5 | 5.25 mm | |
T5 | 10 mm | |
T6 | 7.5 mm | |
G2 | M6 | vis de fixation du dessous (DIN ISO 4762-12.9) |
G2 MA | 10 Nm | couple de serrage maximum 2 |
K3 | M5 | vis de fixation du dessous (DIN ISO 4762-12.9) |
K3 MA | 10 Nm | couple de serrage maximum 2 |
K6 | M5 | Vis de fixation ci-dessous (DIN ISO4762-12.9) |
K6 MA | 10 Nm | couple de serrage maximum 3 |
D2 | 5.5 mm | |
A3 | 7.7 mm | positionner le connecteur de graissage |
G3 | M5 | connecteur de graissage |
t G3 | 7 mm | profondeur de vis maximale autorisée pour les connecteurs de graissage |
A4 | 4.6 mm | positionner le connecteur de graissage |
G4 | M5 | connecteur de graissage |
t G4 | 5.5 mm | profondeur de vis maximale autorisée pour les connecteurs de graissage |
JL6 | 18.9 mm | positionner le connecteur de graissage |
information additionnelle
VMKB_065 | KWVE | Nom de la matière |
Notes de bas de page
1
2
3
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Size code | 20 | |
Version | B | |
Carriage design | L | Chariot long |