21:21:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
PAGBAO40-PP-AS
Palier lisse linéaire et corps
Palier lisse linéaire et corps ; conception ouverte, scellé de tous les côtés, avec dispositif de relubrification
Information produit
Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
FW | 40 mm | Diameter of ball complement |
H | 82.4 mm | heigth |
L | 80 mm | Longueur |
TolL | h12 | tolerance |
B | 108 mm | width |
≈m | 0.91 kg | Poids |
Cotes de montage
JB | 86 mm | |
Tol JB | +0,2 | Upper tolerance |
Tol JB | -0,2 | Lower tolerance |
A5 | 54 mm | |
B2 | 18.2 mm | 1 |
L4 | 78 mm | |
L5 | 56 mm | |
JL | 58 mm | |
Tol JL | +0,2 | Upper tolerance |
Tol JL | -0,2 | Lower tolerance |
H2 | 45 mm | Center height |
A3 | 18 mm | |
H6 | 11 mm | |
Tol H6 | -0,5 | tolerance |
N1 | 9.2 mm | Mounting Dimension 2 |
N3 | 15 mm | Mounting Dimension 2 |
K5 | M8 | |
K8 | NIPA2 | Lubrication nipple |
W | 4 mm | Width across flats 3 |
M Wmax | 5 Nm | max. tightening torque |
α | 54 ° | Angle |
Notes de bas de page
1
2
3
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Size code | 40 | Taille |
Seal | PP | |
dispositif de lubrification | AS |