04:56:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


DRS1560
Bague porte-joint
Bagues porte-joint DRS, pour ZARF, ZARF..-L, bague d'étanchéité radiale intégrée
Remplace
DRS 1560
Information produit


Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d1 | 35 mm | alésage bague de centrage |
D | 60 mm | Diamètre extérieur |
C | 14 mm | largeur porte joint |
≈m | 0.14 kg | Poids |
Dimensions
Z | 52.4 mm | diamètre primitif (trous) |
d | 35 mm | alésage joint à lèvre |
D1 | 45 mm | diamètre extérieur joint |
b | 7 mm | largeur joint |
M3X20 | dimension vis | |
1) | 4 | nombre de vis |
information additionnelle
ZARF1560(-L)-TV | désignation roulement |
Téléchargements :