00:35:32 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


AH240/1320-H
Manchon de démontage
Manchon de démontage AH..-H, accessoire roulement, hydraulique, pièce finie
Information produit



Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d1 | 1,250 mm | Alésage |
G | Tr1355X8 | Filetage |
B1 | 600 mm | Longueur de la douille |
≈m | 775 kg | Poids |
Cotes de montage
G1 | G1/4 | Filetage connecteur huile |
a | 15 mm | Distance raccord d'huile |
IG1 | 15 mm | Profondeur filetage connecteur huile |
Dimensions
d | 1,320 mm | Alésage |
a1 | 50 mm | Saillie du roulement |
IG | 70 mm | Longueur de taraudage |
information additionnelle
1:30 | Cône |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Design | H | Avec |