12:16:36 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
AH240/1400G-H
Manchon de démontage
Manchon de démontage AH..-H, accessoire roulement, hydraulique, pièce finie
Information produit
Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d1 | 1,320 mm | Alésage |
G | Tr1500X8 | Filetage |
B1 | 615 mm | longueur de la douille |
≈m | 1,030 kg | Poids |
Cotes de montage
G1 | G1/4 | filetage connecteur huile |
a | 15 mm | distance raccord d'huile |
IG1 | 15 mm | profondeur filetage connecteur huile |
Dimensions
d | 1,400 mm | Alésage |
a1 | 50 mm | saillie du roulement |
IG | 70 mm | longueur de taraudage |
information additionnelle
1:30 | Cône |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Design | H | avec |