22:51:49 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



7212-B-XL-JP-UA
Roulement à billes à contact oblique
Roulements à billes à contact oblique 72..-B-XL-JP, à une rangée, X-life, cage en tôle d’acier
Remplace
7212-B-JP-UA, 7212B.JP.UA
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 60 mm | Alésage |
D | 110 mm | Diamètre extérieur |
B | 22 mm | Largeur |
Cr | 62,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 45,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 3,150 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 8,300 1/min | vitesse limite |
nϑr | 6,200 1/min | Vitesse de base |
≈m | 0.81 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 69 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 101 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
Db max | 104.4 mm | Diamètre maximum face loc. sur bague extérieure |
ra max | 1.5 mm | Rayon de gorge maximum |
ra1 max | 1 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 1.5 mm | Dimension minimum de chanfrein |
r1 min | 1 mm | Dimension minimum de chanfrein |
D1 | 90.84 mm | Diamètre joint bague extérieure |
d1 | 80.32 mm | Diamètre joint bague intérieure |
a | 46.7 mm | Distance sommet des cones de pression |
α | 40 ° | Angle de contact |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 150 °C | Température de fonctionnement max. |
information additionnelle
Amin | 46 µm | Jeu axial par jeu min. |
Tol(+) | 12 µm | Tolérance pour le jeu axial ou la précharge par jeu |