04:03:07 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



7313-B-XL-MP-P5-UO
Roulement à billes à contact oblique
Roulements à billes à contact oblique 73..-B-XL-MP, à une rangée, X-life, cage massive en laiton
Remplace
7313-B-MP-P5-UO, 7313B.MP.P5.UO
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 65 mm | Alésage |
D | 140 mm | Diamètre extérieur |
B | 33 mm | Largeur |
Cr | 110,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 82,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 5,600 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 8,400 1/min | vitesse limite |
nϑr | 5,000 1/min | Vitesse de base |
≈m | 2.34 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 77 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 128 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
Db max | 133 mm | Diamètre maximum face loc. sur bague extérieure |
ra max | 2.1 mm | Rayon de gorge maximum |
ra1 max | 1 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 2.1 mm | Dimension minimum de chanfrein |
r1 min | 1.1 mm | Dimension minimum de chanfrein |
D1 | 111.52 mm | Diamètre joint bague extérieure |
d1 | 95.3 mm | Diamètre joint bague intérieure |
a | 59.5 mm | Distance sommet des cones de pression |
α | 40 ° | Angle de contact |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 150 °C | Température de fonctionnement max. |
information additionnelle
Amin | 0 µm | Jeu axial par jeu min. |
Tol(+) | 10 µm | Tolérance pour le jeu axial ou la précharge par jeu |