10:20:26 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



E30-XL-KRR-B
Roulement auto-aligneur
Roulement auto-aligneur E..-KRR-B, bague extérieure sphérique, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité R des 2 côtés
Remplace
E30-KRR-B
Information produit

dimensions principale & données de performance
d | 30 mm | Alésage |
DSP | 62 mm | Diamètre extérieur |
B | 36.5 mm | Largeur |
Cur | 530 N | Limite à la fatigue, radiale |
B1 | 48.5 mm | Largeur totale du collier de blocage |
Cr | 19,500 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 11,300 N | Charge stat. de base, radiale |
≈m | 0.38 kg | Poids |
Dimensions
C | 18 mm | Largeur, bague extérieure |
C2 | 19.8 mm | Largeur totale joint |
S | 18.3 mm | Distance piste |
d1 | 40.2 mm | diamètre de bord bague intérieure |
D1 | 52 mm | Diamètre extérieur joint |
d3 | 44 mm | Diamètre extérieur de collier de blocage/écrou de blocage |
W | 4 mm | Largeur entre plats |
facteurs de calcul
f0 | 13.8 | Facteur de calcul |