10:31:32 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



GAY35-XL-NPP-B
Roulement auto-aligneur
Roulement auto-aligneur GAY..-NPP-B, bague extérieure sphérique, fixation par vis sans tête, étanchéité P des 2 côtés
Remplace
GAY35-NPP-B
Information produit

dimensions principale & données de performance
d | 35 mm | Alésage |
DSP | 72 mm | Diamètre extérieur |
B | 35 mm | Largeur |
Cur | 800 N | Limite à la fatigue, radiale |
Cr | 25,500 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 15,300 N | Charge stat. de base, radiale |
≈m | 0.383 kg | Poids |
Dimensions
C | 19 mm | Largeur, bague extérieure |
S | 9.5 mm | Distance piste |
d1 | 46.9 mm | diamètre de bord bague intérieure |
d2 | 44.5 mm | Diamètre de bord joint bague intérieure |
Ca | 5.6 mm | Distance trou de lubrification |
A | 6 mm | Distance taraudage |
W | 3 mm | Largeur entre plats |
facteurs de calcul
f0 | 13.8 | Facteur de calcul |