10:31:33 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



GNE35-XL-KRR-B
Roulement auto-aligneur
Roulement auto-aligneur GNE..-KRR-B, bague extérieure sphérique, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité R des 2 côtés
Remplace
GNE35-KRR-B
Information produit

dimensions principale & données de performance
d | 35 mm | Alésage |
DSP | 80 mm | Diamètre extérieur |
B | 38.1 mm | Largeur |
Cur | 1,090 N | Limite à la fatigue, radiale |
B1 | 51.6 mm | Largeur totale du collier de blocage |
Cr | 39,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 20,900 N | Charge stat. de base, radiale |
≈m | 0.74 kg | Poids |
Dimensions
C | 22 mm | Largeur, bague extérieure |
C2 | 25 mm | Largeur totale joint |
S | 18.3 mm | Distance piste |
d1 | 48 mm | diamètre de bord bague intérieure |
D1 | 66.6 mm | Diamètre extérieur joint |
Ca | 6.9 mm | Distance trou de lubrification |
d3 | 55 mm | Diamètre extérieur de collier de blocage/écrou de blocage |
W | 5 mm | Largeur entre plats |
facteurs de calcul
f0 | 12.8 | Facteur de calcul |