09:55:39 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
6217-M-J20AA
Roulement à billes
Roulements à billes 62..-M-J20AA, à une rangée, cage massive en laiton, revêtement en céramique
Information produit
Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d | 85 mm | Alésage |
D | 150 mm | Diamètre extérieur |
B | 28 mm | Largeur |
Cr | 89,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 64,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 4,050 N | limite à la fatigue, radiale |
nG | 8,800 1/min | vitesse limite |
nϑr | 5,300 1/min | vitesse de base |
≈m | 2.14 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 96 mm | diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 139 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 2 mm | rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 2 mm | dimension minimum de chanfrein |
D1 | 130.15 mm | diamètre joint bague extérieure |
d1 | 106.58 mm | diamètre joint bague intérieure |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 150 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
f0 | 14.8 | Facteur de calcul |