23:47:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6230-J20C-C4
Roulement à billes
Roulements à billes 62..-J20C, à une rangée, cage en tôle d’acier, revêtement en céramique
Information produit


Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d | 150 mm | Alésage |
D | 270 mm | Diamètre extérieur |
B | 45 mm | Largeur |
Cr | 187,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 168,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 8,100 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 3,350 1/min | vitesse limite |
nϑr | 3,350 1/min | Vitesse de base |
≈m | 10.2 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 164 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 256 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 2.5 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 3 mm | Dimension minimum de chanfrein |
D1 | 229.15 mm | diamètre joint bague extérieure |
d1 | 191.1 mm | Diamètre joint bague intérieure |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 200 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
f0 | 15.2 | Facteur de calcul |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
joint | Sans | Sans |
Cage | JN | Tôle d'acier |
classe de tolérance | PN | Normal (PN) |
stabilisation dimensionnelle | S1 | Stabilisation dimensionnelle (200°) |
lubrifiant | Sans | Sans |
jeu radial | C4 | Internal clearance larger than C3 |
revêtement | J20C | version avec isolation électrique avec tension de claquage élevée sur la bague intérieure |
type d'alésage | Z | Cylindrique |
Caractéristiques