23:35:36 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
6313-C-2Z-L138
Roulement à billes
Roulements à billes 63..-C-2Z, à une rangée, génération C, déflecteurs, cage en tôle d’acier
Information produit
Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d | 65 mm | Alésage |
D | 140 mm | Diamètre extérieur |
B | 33 mm | Largeur |
Cr | 101,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 60,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 4,100 N | limite à la fatigue, radiale |
nG | 6,200 1/min | vitesse limite |
nϑr | 7,000 1/min | vitesse de base |
≈m | 2.08 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 77 mm | diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 128 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 2.1 mm | rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 2.1 mm | dimension minimum de chanfrein |
D1 | 118.22 mm | diamètre joint bague extérieure |
D2 | 121.4 mm | gorge alésage bague extérieure |
d1 | 87.73 mm | diamètre joint bague intérieure |
d2 | 85.59 mm | diamètre rondèle de butée |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
f0 | 13.2 | Facteur de calcul |