09:06:24 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
HC6203-2Z-L038-C3
Roulement à billes
Roulements à billes HC63..-2Z, roulements hybrides, à une rangée, déflecteurs, cage en tôle d’acier
Information produit
Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d | 17 mm | Alésage |
D | 40 mm | Diamètre extérieur |
B | 12 mm | Largeur |
Cr | 11,200 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 5,200 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 207 N | limite à la fatigue, radiale |
nG | 27,000 1/min | vitesse limite |
nϑr | 20,000 1/min | vitesse de base |
≈m | 0.062 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 21.2 mm | diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 35.8 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 0.6 mm | rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 0.6 mm | dimension minimum de chanfrein |
D1 | 33.08 mm | diamètre joint bague extérieure |
D2 | 34.38 mm | gorge alésage bague extérieure |
d1 | 24 mm | diamètre joint bague intérieure |
Plage de température
Tmin | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
f0 | 14.3 | Facteur de calcul |