00:35:10 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


81138-M
Butée à rouleaux cylindrique
Butée à rouleaux cylindrique 811..-M, à une rangée
Remplace
811 38 M
Information produit


Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d | 190 mm | Alésage |
T | 37 mm | Hauteur |
Ca | 385,000 N | Charge dyn. de base, axiale |
C0a | 1,500,000 N | charge stat. de base, axiale |
Cua | 134,000 N | Limite à la fatigue, axiale |
nG | 1,340 1/min | Vitesse limite |
nϑr | 570 1/min | Vitesse de base |
D | 240 mm | Diamètre extérieur |
≈m | 4.126 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 233 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 197 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 1.1 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
D1 | 193 mm | Alésage rondèle logement |
d1 | 237 mm | Rip diameter shaft washer |
rmin | 1.1 mm | Minimum chamfer dimension |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
information additionnelle
K81138-M | Cage à rouleaux | |
GS81138 | Rondèle logement | |
WS81138 | Rondèle arbre |