21:27:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
81160-M
Butée à rouleaux cylindrique
Butée à rouleaux cylindrique 811..-M, à une rangée
Remplace
811 60 M
Information produit
Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d | 300 mm | Alésage |
T | 62 mm | Hauteur |
Ca | 1,070,000 N | charge dyn. de base, axiale |
C0a | 4,500,000 N | charge stat. de base, axiale |
Cua | 380,000 N | limite à la fatigue, axiale |
nG | 850 1/min | vitesse limite |
nϑr | 300 1/min | vitesse de base |
D | 380 mm | Diamètre extérieur |
≈m | 19.43 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 373 mm | diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 315 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 2 mm | rayon de gorge maximum |
Dimensions
D1 | 304 mm | Alésage rondèle logement |
d1 | 376 mm | Rip diameter shaft washer |
rmin | 2 mm | Minimum chamfer dimension |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
information additionnelle
K81160-M | cage à rouleaux | |
GS81160 | rondèle logement | |
WS81160 | rondèle arbre |