00:35:22 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


81252-M
Butée à rouleaux cylindrique
Butée à rouleaux cylindrique 812..-M, à une rangée
Remplace
812 52 M
Information produit


Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d | 260 mm | Alésage |
T | 79 mm | Hauteur |
Ca | 1,450,000 N | Charge dyn. de base, axiale |
C0a | 5,400,000 N | charge stat. de base, axiale |
Cua | 485,000 N | Limite à la fatigue, axiale |
nG | 930 1/min | Vitesse limite |
nϑr | 310 1/min | Vitesse de base |
D | 360 mm | Diamètre extérieur |
≈m | 25.99 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 353 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 280 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 2.1 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
D1 | 264 mm | Alésage rondèle logement |
d1 | 355 mm | Rip diameter shaft washer |
rmin | 2.1 mm | Minimum chamfer dimension |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
information additionnelle
K81252-M | Cage à rouleaux | |
GS81252 | Rondèle logement | |
WS81252 | Rondèle arbre |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Cage | M | Cage laiton |
Caractéristiques