00:35:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


81260-M
Butée à rouleaux cylindrique
Butée à rouleaux cylindrique 812..-M, à une rangée
Remplace
812 60 M
Information produit


Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d | 300 mm | Alésage |
T | 95 mm | Hauteur |
Ca | 1,940,000 N | Charge dyn. de base, axiale |
C0a | 7,300,000 N | charge stat. de base, axiale |
Cua | 630,000 N | Limite à la fatigue, axiale |
nG | 800 1/min | Vitesse limite |
nϑr | 265 1/min | Vitesse de base |
D | 420 mm | Diamètre extérieur |
≈m | 44.1 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 413 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 328 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 3 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
D1 | 304 mm | Alésage rondèle logement |
d1 | 415 mm | Rip diameter shaft washer |
rmin | 3 mm | Minimum chamfer dimension |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
information additionnelle
K81260-M | Cage à rouleaux | |
GS81260 | Rondèle logement | |
WS81260 | Rondèle arbre | |
LS75100 | Rondelle piste |