23:23:42 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
AK56418-56650-XL
Roulement à rouleaux coniques
Roulements à rouleaux coniques K-Series, cotes pouces, dissociable, réglé ou par paire
Information produit
Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d | 106.362 mm | Alésage |
D | 165.1 mm | Diamètre extérieur |
B | 36.512 mm | largeur, bague intérieure |
C | 26.988 mm | largeur, bague extérieure |
T | 36.512 mm | Width, total |
Cr | 244,000 N | charge dyn. de base, radiale |
C0r | 335,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 51,000 N | limite à la fatigue, radiale |
nG | 4,950 1/min | vitesse limite |
nϑr | 2,850 1/min | vitesse thermique de référence |
≈m | 2.79 kg | Poids |
Cotes de montage
da max | 117 mm | diamètre maximum de l'épaulement d'arbre |
db min | 123 mm | diamètre minimum épaulement d'arbre |
Da min | 145 mm | diamètre minimum épaulement du logement |
Da max | 154 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
Db min | 159 mm | diamètre minimum épaulement du logement |
Ca min | 4 mm | espace minimum axial |
Cb min | 8 mm | Minimum axial space |
ra max | 3.6 mm | rayon maximum du filet de l'arbre |
rb max | 3.3 mm | rayon maximum du filet du logement |
Dimensions
r1, 2 min | 3.6 mm | dimension minimum de chanfrein de bague intérieure face arrière |
r3, 4 min | 3.3 mm | dimension minimum de chanfrein de bague extérieure face arrière |
a | 38 mm | distance sommet des cones de pression |
d1 | 137.1 mm | diamètre du bord de guidage de la bague intérieure |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
e | 0.5 | valeur limite de Fa/Fr pour l'utilisation des diff. Valeurs des facteur X et Y |
Y | 1.21 | Dynamic axial load factor |
Y0 | 0.66 | facteur de sécurité statique |