07:44:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



22256-BEA-XL-K-MB1
Roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux
Roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux 222..-BEA-XL-K-MB1, symétrique 2 bords extérieure avec disque à bord
Remplace
22256-B-K-MB, 22256-E1A-K-MB1, 22256-E1A-XL-K-MB1
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 280 mm | Alésage |
D | 500 mm | Diamètre extérieur |
B | 130 mm | Largeur |
Cr | 2,750,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 3,700,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 320,000 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 1,650 1/min | vitesse limite |
nϑr | 990 1/min | Vitesse de base |
≈m | 106.18 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 300 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 480 mm | |
ra max | 4 mm | Rayon de gorge maximum |
da max | 324 mm | Diamètre maximum de l'épaulement d'arbre |
db min | 296 mm | Diamètre de cavité minimum du manchon |
Ba min | 28 mm | Largeur de cavité minimum du manchon |
Dimensions
rmin | 5 mm | Dimension minimum de chanfrein |
D1 | 436 mm | Alésage bague extérieure |
ds | 12.5 mm | Diamètre trou de lubrification |
ns | 23.5 mm | Largeur rainure de lubrification |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 200 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
e | 0.25 | Valeur limite de Fa/Fr pour l'utilisation des diff. Valeurs des facteur X et Y |
Y1 | 2.71 | Facteur de charge dynamique axiale |
Y2 | 4.04 | Facteur de charge dynamique axiale |
Y0 | 2.65 | Facteur de sécurité statique |
information additionnelle
H3156X | Manchon de serrage | |
AH2256G | Withdrawal sleeve |