11:27:22 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



23128-E1A-XL-M-C4
Roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux
Roulements à rotule sur 2 rangées de rouleaux 231..-E1A, dimensions principales selon DIN 635-2
Information produit


Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d | 140 mm | Alésage |
D | 225 mm | Diamètre extérieur |
B | 68 mm | Largeur |
Cr | 760,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 1,010,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 90,000 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 3,000 1/min | vitesse limite |
nϑr | 1,930 1/min | Vitesse de base |
≈m | 10.2 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 152 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 213 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 2.1 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 2.1 mm | Dimension minimum de chanfrein |
D1 | 201 mm | Alésage bague extérieure |
ds | 4.8 mm | Diamètre trou de lubrification |
ns | 9.5 mm | Largeur rainure de lubrification |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 200 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
e | 0.27 | Valeur limite de Fa/Fr pour l'utilisation des diff. Valeurs des facteur X et Y |
Y1 | 2.49 | Facteur de charge dynamique axiale |
Y2 | 3.71 | Facteur de charge dynamique axiale |
Y0 | 2.43 | Facteur de sécurité statique |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Design | E1A | sans bord central |
type d'alésage | Z | Cylindrique |
Cage | M | Cage laiton |
jeu radial | C4 | Internal clearance larger than C3 |
dispositif de lubrification | Norme | Norme |
Caractéristiques