11:21:54 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


222S.203
Roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux
Roulements à rotule sur 2 rangées de rouleaux 222S, roulements à rotule sur 2 rangées de rouleaux en 2 parties, avec alésage en cotes pouces
Information produit

Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d | 55.563 mm | Alésage |
D | 120 mm | Diamètre extérieur |
C | 31 mm | Largeur, bague extérieure |
Cr | 136,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 155,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 15,800 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 2,850 1/min | vitesse limite |
Fa max | 5,400 N | Charge axiale maximum |
≈m | 2.3 kg | Poids |
Cotes de montage
Mi | 9 Nm | Couple de serrage vis de fixation |
Ma | 4 Nm | Couple de serrage vis de fixation |
Dimensions
rmin | 1.5 mm | Dimension minimum de chanfrein |
B | 55 mm | Largeur, bague intérieure |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 200 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
e | 0.23 | Valeur limite de Fa/Fr pour l'utilisation des diff. Valeurs des facteur X et Y |
Y1 | 2.98 | Facteur de charge dynamique axiale |
Y2 | 4.44 | Facteur de charge dynamique axiale |
Y0 | 2.92 | Facteur de sécurité statique |
information additionnelle
22213K | Désignation roulement | |
H313X203 | Manchon de serrage | |
SNV120 | Corps de palier |
Les dimensions techniques de ce produit proviennent de différents systèmes de cotes ; la conversion selon l’autre système de cotes [en bleu] n’est pas garantie.