19:27:37 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NA4907-RSR-XL
Roulement à aiguilles
Roulements à aig. NA49..-RSR, série 49, joint à lèvre d'un côté
Remplace
NA4907-RSR
Information produit

dimensions principale & données de performance
d | 35 mm | Alésage |
D | 55 mm | Diamètre extérieur |
B | 21 mm | Largeur, bague intérieure |
Cr | 29,500 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 39,500 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 7,400 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG Grease | 6,400 1/min | vitesse limite pour lubrif. à la graisse |
≈m | 176.4 g | Poids |
Dimensions
F | 42 mm | Diamètre de piste bague intérieure |
C | 20 mm | Largeur, bague extérieure |
rmin | 0.6 mm | Dimension minimum de chanfrein |
Plage de température
Tmin | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 100 °C | Température de fonctionnement max. |